Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Numer Katalogowy: 09 32 012 3001
Han 12 HSC wkładka męska
Han 12 HSC wkładka męska

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌40 A
Rozmiar: 16 B
Kontakty: 14
Przekrój przewodu: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Sygnał
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 32 012 3001
Han 12 HSC wkładka męska
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 Inserts
  • 系列 Han-Com®
  • 標識 Han® K 12/2
版本
  • 接線方式 压接针
  • 公母類型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 針數 14
  • 信號針數 2
  • 電源針數 12
  • 接地針
  • 詳細資料 请单独订购压接针。
技術參數
  • 導體截面積
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
  • 線蕊外徑 ≤5 mm
  • 額定電流 ‌ 40 A
  • 額定電壓
    ‌ 690 V
    690 V
  • 額定脈沖電壓 8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) 250 V
  • 額定脈沖電壓(信號) 4 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流按照UL 40 A
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電流符合UL(信號) 10 A
  • 額定電壓符合UL(信號) 600 V
  • 額定電流按照CSA 40 A
  • 額定電壓符合CSA 300 V
  • 額定電流符合CSA(信號) 10 A
  • 額定電壓符合CSA(信號) 300 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) Poliwęglan (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 70 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140049208
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare