Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
553
N.º de referencia: 09 31 006 2601
AISL. MACHO 6 HSB TORNILLO
AISL. MACHO 6 HSB TORNILLO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌35 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 31 006 2601
AISL. MACHO 6 HSB TORNILLO
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
553
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® HsB
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • With wire protection Yes
  • Number of contacts 6
  • PE contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 6 mm²
  • Rated current ‌ 35 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 11.5 mm
  • Tightening torque
    ‌1.2 Nm 插針螺釘M4
    ‌2 Nm PE 螺釘 M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鍍銀
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 70 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140572256
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar