Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 17 016 9622
CON. CABLE PLANO DIP 16
CON. CABLE PLANO DIP 16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector DIP
Corriente nominal: ‌1 A
Resina termoplástica (PC)
Beige
Contactos: 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 17 016 9622
CON. CABLE PLANO DIP 16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK
  • 요소 DIP 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 16
  • 상세설명
    IDC 플랫 케이블 1.27 mm (0.050ʺ) 피치 지원
    AWG 28/7
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
자재 특성
  • 재료 (인서트) Resina termoplástica (PC)
  • 컬러 (인서트) Beige
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
상업용 데이터
  • 포장 규격 117
  • 총 중량 4.332 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140024052
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar