Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
N.º de referencia: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
Han M12 Crimp D-coded male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
10
Modules
6
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han-Modular®
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 4
  • Další kontakty + stínění
  • Kódování D kódování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,13 ... 0,82 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 32 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče
    12
    13
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Průměr kabelu 5,5 ... 8,7 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (stínění) Slitina mědi, poniklovaná
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 35,7 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187764
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar