Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 220 3013
Han shielded module male
Han shielded module male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Blindado
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 20 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 220 3013
Han shielded module male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
3
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Blindado
  • Descripción del módulo Aislante
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 20
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,9 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Tensión nominal según CSA 30 V
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35,12 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187733
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN