Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
N.º de referencia: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 Female Insert Crimp Term
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
27
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 4/2
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie) 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 250 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie) 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 250 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie) 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 13 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140017504
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar