Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6112
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de tornillo axial
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 ... 25 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6112
Han TC100 male contact ax (10-25mm²) AG
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 100
  • Tipo de contacto Contacto de tornillo axial
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 10 ... 25 mm²
  • Corriente nominal ≤ 100 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 13 mm
  • Par de apriete
    ‌6 Nm @ 10 mm²
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 21,131 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014923
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® GND
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar