Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
14
Hoods/Housings
7
N.º de referencia: 09 10 012 3106
Han 1A-12-c-f
Han 1A-12-c-f

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌6.5 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Enclave único
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 10 012 3106
Han 1A-12-c-f
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Accessories
14
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® 1A
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 1 A
  • Número de contactos 12
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el enclavamiento por separado.
    Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Detalles
    Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 5 A AWG 20
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185678
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar