Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 121 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-12 GN
har-flexicon 3,81 FPH-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-12 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Соединители
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificação Горизонтальный
Versão
  • Método de terminação Подключение Push-In-spring-cage
  • Tipo de conexão Соединение печатной платы с кабелем
  • Número de Pólos 12
  • Codificação Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,14 ... 1,5 mm² Одножильный
    0,14 ... 1,5 mm² Многожильный
    0,5 ... 1,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,1 ... 1,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Seção transversal do condutor AWG 30 ... AWG 14
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3,81 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 9 ... 10 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Cor (inserto) Зеленый
  • Material (contatos) Медный сплав
  • Superfície (contatos) Sn Сторона соединения
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Status ELV совместим
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Не содержится
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Substâncias REACH SVHC Не содержится
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 10,34 g
  • País de origem Itália
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140115729
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar