Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 2005 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    Conectores circulares 7/8"
    Conectores circulares 7/8ʺ
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de potência 4
  • Número de contatos especiais 1
  • Especificação de contatos especiais contato terra
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140236875
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje