Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 606 0888 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 7.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 606 0888 075
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 X編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 X編碼
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 24/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 已移動
    -25 ... +70 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小彎曲半徑
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
    6x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) 聚烯烴共聚物
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 137 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140342682
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar