Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 030
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable for railway applications
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C unmoved
    -25 ... +70 °C moved
  • Diámetro de cable 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastomer
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 241,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140066939
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600