Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 40,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 40,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 40,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Steckverbinder 2
    M12 D编码
    公头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 40 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D编码
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 绿色
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140548879
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600