Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
45
N.º de referencia: 61 03 001 1016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 1016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
45
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 34,7 mm
  • Anchura 39,5 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 30 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157828
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar