Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 11 12 600 1207
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Han-Yellock 60 HSM 2xM40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: Han-Yellock® 60
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7021 (gris negruzco)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 600 1207
Han-Yellock 60 HSM 2xM40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Surface mounted housing
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 60
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for industrial applications
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 7021 (black grey)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 446.5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110267
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar