Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
8
N.º de referencia: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
Han Guiding PE module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo de guía Han®
Módulo sencillo
Módulo PE
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 2
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 003 3152
Han Guiding PE module, female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
후드/하우징
83
Frames
8
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Module
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Modul de ghidare
  • Dimensiunea modulului Modul individual
  • Descrierea modulului Modul PE
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
    Nu e destinat pentru rame rabatabile Han-Modular®!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 4 mm²
  • Diametru exterior fir ≤4,8 mm
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Domeniu de blocare ± 4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 9,2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140184725
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar