Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Part number: 09 33 000 6218
CONT.HEMBRA DORADO Han E 1MM
CONT.HEMBRA DORADO Han E 1MM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤16 A
Female
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 1 mm²
AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6218
CONT.HEMBRA DORADO Han E 1MM
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier Han E®
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Køn Hun
  • Kontaktidentifikation 1 rille
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 1 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 18
  • Nominel strøm ≤ 16 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140050020
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare