Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5094
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M32
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 13 ... 20 mm
Material (presetupe cablu): Alamă
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Dimensiune cheie: 40
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5094
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accesorios
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M
  • Type of accessory Prensaestopa
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤15 Nm (dependiendo del cable y el aislante con junta utilizados)
  • Wrench size 40
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Size M32
  • Clamping range 13 ... 20 mm
  • Width across corners 44 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Latón
  • Material (seal) NBR
  • Material (clamping ring) Poliamida (PA)
  • Surface (accessories) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • ECHA SCIP number 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 107,278 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140123809
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați