Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 024 0381
Base 24HPR para Enclavamiento Central
Base 24HPR para Enclavamiento Central

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con contacto de guía
Tamaño: 24 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 0381
Base 24HPR para Enclavamiento Central
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză Cu pin de ghidare
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Tip blocare Levier de blocare central (pe carcasă)
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 217,1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140057906
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN