Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
2
N.º de referencia: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de carga
USB
Tipo de conexión: Clavija tipo A, Clavija tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 000 2885 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Laadset
  • Specificatie USB
Versie
  • Verbindingstype Type A-contact
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Uitgangsstroom ‌2,4 A
  • Ingangsspanning 15 ... 31,2 V DC
  • Uitgangsspanning 5 V DC ±0,25 ‌
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 1.500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50155
    EN 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 45,252 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85044090
  • GTIN 5713140720060
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar