Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0160
DATA BUS CABLE 2x0,5mm², 120 Ohm 100m
DATA BUS CABLE 2x0,5mm², 120 Ohm 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
MVB
2x 0,5 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 600 0160
DATA BUS CABLE 2x0,5mm², 120 Ohm 100m
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable MVB
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x 0.5 mm²
Technical characteristics
  • Impedance 120 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C unmoved
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter (singular bending)
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Black
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
  • Net weight 8,100 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN
    5713140898585
    5713140898578
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609