Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 25 230 6850
Typ 3C-FE.,press-in 5,3.,30 POL.,PL2
Typ 3C-FE.,press-in 5,3.,30 POL.,PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 30
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 25 230 6850
Typ 3C-FE.,press-in 5,3.,30 POL.,PL2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Type 3C
  • 原件 Female connector
  • 插針端子介紹 Straight
版本
  • 接線方式 Press-in termination
  • 連接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 針數 30
  • 插針佈局 Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • 連接長度 4.5 mm
  • 編碼 Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等級
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插針) Liga de cobre
  • 表面(插針)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Não contido
  • REACH 附件XIV 物質 Não contido
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Sim
  • 加州 65 號提案物質 Níquel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 6.1 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140042469
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar