Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
19
Inserts
14
N.º de referencia: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
DIN-Power shell housing D20 metall 60

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Aleación de cinc
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 848 0552
DIN-Power shell housing D20 metall 60
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
19
Inserts
14
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Identificación
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Serie de capotas/bases DIN 41612
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio 20 mm
Versión
  • Versión Top/side entry
  • Número de entradas de cable 4
  • Entrada de cable 4x
  • Protección contra tirones With cable clamps
  • Tipo de bloqueo Locking screw
  • 2 partes Yes
  • Separable Yes
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Superficie (capota/base) Nickel plated
  • Color (capota/base) Metallic
  • Material (accesorios) Zinc alloy
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 60
  • Peso neto 2,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140215443
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400