Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
19
Inserts
14
N.º de referencia: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
DIN Power shell housing D20 metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Aleación de cinc
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 848 0556
DIN Power shell housing D20 metal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
19
Inserts
14
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Identificação
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Linhas de carcaças/bases DIN 41612
  • Tipo de acessório Base em concha
  • Descrição do acessório 20 mm
Versão
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 4
  • Entrada de cabo 4x
  • Alívio de tensão Com grampos para cabo
  • Tipo de trava Parafuso de travamento
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (acessórios) Liga de zinco
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 200 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140215450
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400