Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Solder contact, Straight, Operating current: ≤30 A, Female, Copper alloy, 0.2 µm Au / 5 µm Sn (mating side / termination side), Conductor cross-section: 3.8 ... 10.75 mm², AWG 12 ... AWG 10