Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Part number: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită în cupă
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 2
  • Tip conexiune
    PCB la cablu
    Cablu la cablu
  • Număr de contacte 15
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 20
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2,5 ... 3 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Culoare (inserţie) Gri
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 9,025 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140093980
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare