Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 314 7242
25 way RA Female 3,9k BLnut4
25 way RA Female 3,9k  BLnut4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 314 7242
25 way RA Female 3,9k BLnut4
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
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Filtro
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Girado
    Acodado
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Gender Hembra
  • Size D-Sub 3
  • Filter Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing
    Con bastidor
    Con bloqueos de placa
  • Locking type Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    según CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 21,84 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140075733
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar