Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module de sortie
4
N.º de referencia: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
preLink PCB jack THR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Clavija para placas de circuitos impresos
THR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
N.º de referencia: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module de sortie
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie preLink®
  • Elemento Clavija para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones THR
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Detalles Pida los bloques de terminación por separado
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5 ... 9,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Termoplásticos
    Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224179
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar