Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Accessories
3
N.º de referencia: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de conectores
Pasamuros
Hembra
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Conector 1
    Hembra
    8 polos
    Codificación X
  • Tipo de accesorio Adaptador de conectores
  • Descripción del accesorio Pasamuros
Versión
  • Tipo Hembra
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo
    PushPull
    Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar