Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 02 101 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-10 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-10 BK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
Vandret
Skrueterminering, Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌12 A
Kontakter: 10
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
Sort
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 02 101 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-10 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení
    Šroubové připojení
    Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 10
  • Oblast použití Pro pájení přetavením THR
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,05 ... 1,5 mm² Plný
    0,05 ... 1 mm² Laněný
    0,5 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 150 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 5 ... 6 mm
  • Utahovací moment 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M2
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status conform met uitzondering
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lood
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lood
    Nikkel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 7 g
  • Země původu Itálie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140112117
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare