Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 15 11 048 2601 000
har-flex str m 1.75mm 48p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 48p PL1 280pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 11 048 2601 000
har-flex str m 1.75mm 48p PL1 280pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Csatlakozók
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Apa csatlakozó
  • Descripción del contacto Egyenes
Versión
  • Método de terminación Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Tipo de conexión
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Número de contactos 48
  • Contenidos del paquete 280 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Rakat magassága 1,75 mm
  • Légköztávolság ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 38,4 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7,2 N
    ≤ 33,6 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen Kína
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140199590
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar