Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 15 040 2401 333
har-flex THR ang m 40p PL1 Sample
har-flex THR ang m 40p PL1 Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 40
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 15 040 2401 333
har-flex THR ang m 40p PL1 Sample
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Kontaktdon
  • Série har-flex®
  • Identificação Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Vinklad
Versão
  • Método de terminação Genomlödningsteknik (THR)
  • Tipo de conexão
    Moderkort till dotterkort
    PCB till kabel
  • Número de Pólos 40
  • Conteúdo da embalagem Prov
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (contatos) Kopparlegering
  • Superfície (contatos)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Substâncias REACH SVHC Innehåller ej
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Innehåller ej
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140201606
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD