Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0050 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 5m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0050 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie PushPull XS SFP
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    Omgespoten
    voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 50 µm
  • Details Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 278 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140281257
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600