Tipo R (HE11)
  • Hasta 96 contactos
  • 3 filas
  • 2 A por contacto
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ≤ 40 N
      6
    • ≤ 60 N
      9
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    Select a value Reset filter
    • ‌1,6 mm ±0,2 ‌
      2
    • ≥1,6 mm
      3
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      15
  • Nivel de rendimiento
    Select a value Reset filter
    • 1
      5
    • 2
      8
    • 3
      2
    • AU 50
      1
    • NM 30 (S4)
      1
    • conforme a IEC 60603-2
      15
  • Grosor de capa
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0,76 µm
      1
    • ≥ 1,27 µm
      1
  • Codificación
    Select a value Reset filter
    • Codificación con pérdida de contactos
      15
15 products (of 15)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias