Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 280 2002 075
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 280 2002 075
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    一體成型
  • 連接器2
    HARTING T1 Industrial
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
    阻燃
版本
  • 電纜長度 7.5 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 22/7
  • 針數 2
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz 帶寬
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移動
    -25 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140345690
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • UNSPSC 24.0 26121600