Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
N.º de referencia: 21 33 010 1850 150
M12 X-coded cable assembly; 15m
M12 X-coded cable assembly; 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 010 1850 150
M12 X-coded cable assembly; 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
  • Blindagem Shielded
  • Codificação X-coding
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140248496
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar