Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 2320
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
M12 PP outer straight female 3-pole OM u

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado, Outer PushPull
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 2320
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Cable connector
  • Specificatie
    Straight
    Overmoulded
    Outer PushPull
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 3
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Outer PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,34 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 22
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie II
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Black
  • RoHS conform
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar