Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
15
Accessories
2
Rendszerkábelek
16
Készülékoldal / Fali átvezetés
42
Cikkszám: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌50 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
15
Accessories
2
Rendszerkábelek
16
Készülékoldal / Fali átvezetés
42
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Fali átvezetés
  • Specifikáció
    Vezetőkkel
    előoldali szereléshez
Verzió
  • Fajta Anya
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek Rögzítőanya nélkül
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,25 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 30 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Rögzítő csavaranya
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 50 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (érintkezők) Sárgaréz
  • Felület (érintkező) Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 34 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140137646
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás