Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 2803
M12 CAT5 receptacle straight front
M12 CAT5 receptacle straight front

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje frontal
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 381 2803
M12 CAT5 receptacle straight front
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Spare Part
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectori
  • Series Conectori circulari M12
  • Identification PushPull
  • Element Adaptor PCB
  • Specification
    Drept
    incl. priză
    pentru montaj frontal
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Gender Mamă
  • Shielding Neecranat
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificare X
  • Locking type
    Blocare cu şurub
    PushPull
  • Pack contents 60 bucăţi într-o tavă
Caracteristici tehnice
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Da
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 25,36 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140138223
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat