myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar / ordenar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Matching Products
Matching Products
NUEVO
Combinables
4
sin datos disponibles
eShop
...
Různé
Osazené kabely
21 34 CON 75P5
Número de parte: 21 34 CON 75P5
M12 A5 straight female shld
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector de cable
Recto, Premoldeado
Hembra
Codificación A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: 4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 CON 75P5
M12 A5 straight female shld
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Eliminar de la lista de deseos
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NUEVO
Combinables
4
sin datos disponibles
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Detalles del producto
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Zatavení
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
5
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,34 mm²
Průřez vodiče [AWG]
AWG 22
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
60 V AC
60 V DC
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Utahovací moment
0,6 Nm
Mezní teplota
-30 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zinkový tlakový odlitek
Materiál (zatavení)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (zatavení)
Černá
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140813342
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Paquete del conector
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare