Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům
Délka kabelu: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 1A Male
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Oil resistant
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 1.5 mm²
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 8.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237254
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte