Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 00 000 6010
Cable Sealing f. Split Hood OD 12~13.5mm
Cable Sealing f. Split Hood OD 12~13.5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopas
Han® Split Hood, 1 entrada de cable, Versión ancha
Rango de sujeción: 12 ... 13.5 mm
NBR
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 6010
Cable Sealing f. Split Hood OD 12~13.5mm
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio
    conector glándula
    Juntas de estanqueidad
  • Descripción del accesorio
    Han® Split Hood
    1 entrada de cable
    Versión ancha
Características técnicas
  • Rango de sujeción 12 ... 13,5 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) NBR
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 8,88 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140191754
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar