Details
La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Technical characteristics
Conductor cross-section
120 mm²
Rated current
≤ 350 A
Contact resistance
≤ 0,3 mΩ
Stripping length
24 mm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Vibration resistance
Categoría 2 según IEC 61373
Shock resistance
Categoría 2 según IEC 61373
Material properties
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Chapado en plata
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d