Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 7226
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manicotto in gomma
Bianco
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 7226
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 200
  • Tipo di accessorio Manicotto in gomma
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 12,9 ... 14,6 mm
Proprietà del materiale
  • Colore (guarnizione) Bianco
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 6,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 40169300
  • GTIN 5713140191617
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje