Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Ex
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 6 B
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
  • Detalhes ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -20 ... +40 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Up to +70°C in T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522