Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Peça de reposição
2
Insertos
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 310 0292
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-glanded
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 310 0292
Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Pieza de repuesto
2
Insertos
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M32
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 13 ... 21 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (černá)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Material (locking)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Colour (locking) RAL 9005 (černá)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 288 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178496
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos