Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Inserts
7
N.º de referencia: 09 30 016 5432
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Metálicos
Tamaño: 16 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 5432
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Inserts
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Metálicos
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock®
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 含まず
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 78 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140046542
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar