Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
9
Inserti
6
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 206 1541
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
Han 6B-HMC-HSE-R-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 206 1541
Han 6B-HMC-HSE-R-M25
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
9
Inserts
6
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HMC
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión 사이드 엔트리
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo 싱글 잠금 레버
  • Campo de aplicación 특수 후드 및 하우징, 빈번한 체결주기 지원
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Comentario 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 알루미늄 다이-캐스트
  • Superficie (capota/base) 분말 코팅방식
  • Color (capota/base) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 니켈
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 94 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140170834
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar