Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
N.º de referencia: 09 11 001 2655
CTO. MACHO HC 350A TORNILLO 120mm2
CTO. MACHO HC 350A TORNILLO 120mm2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌350 A
Sección de conductor: 120 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 11 001 2655
CTO. MACHO HC 350A TORNILLO 120mm2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
22
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificación 350
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Detalles Por favor, asegúrese de sujetar el contacto con una llave del 17 para aplicar el par de apriete
Características técnicas
  • Sección de conductor 120 mm²
  • Corriente nominal ‌ 350 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 12 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,2 mΩ
  • Par de apriete 14 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Policarbonato (PC)
    Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 237 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140015999
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat