Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 000 9541
DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 9541
DIN-Power crimp 2,M, PL1, 2500 Rolle
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
  • Categoría 접점
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto 압착 단자
  • Contactos para
    DIN 41612 타입 FM
    DIN 41612 타입 2F
    DIN 41612 타입 F9
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male contact
  • Proceso de fabricación Stamped contacts
  • Contenidos del paquete 2500 bandoliered contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 0.56 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de hilo 0.8 ... ‌2 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3.5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a la tracción 15 ... ‌60 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementary)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,669 g
  • País de origen 독일
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009714
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar